Branche standard
MANIPULAČNÝ SYSTÉM PRE NÁBOJE KOLIES
Výzva
- Veľké rozdiely priemerov v bodoch uchopenia
- Rozpoznanie variantu obrobku
- Zaistenie obrobku v prípade straty tlaku
Riešenie
Manipulácia s rôznymi variantmi nábojov kolies počas montáže a následného uskladnenia do regálového systému na dočasné uskladnenie. Na základe vysokej hmotnosti dielov a bočného usporiadania chápadiel bol zrealizovaný tuhý koncept chápadiel na základe štandardného chápadla Zimmer série GH7600. Tým bolo možné bezpečne zrealizovať polohovo presné ukladanie a odoberanie v jednotlivých procesných krokoch. Dodatočne integrovaný štandardný upínací prvok v spojení s tvarovými uchopovacími čeľusťami zaručuje zaistenie obrobku v prípade straty tlaku.
- Štandardné chápadlo s veľkým zdvihom Zimmer
- Integrovaný polohovací systém
- Bezpečnostné upnutie Zimmer
Hlavné prvky a technické údaje
- IP64
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 8500 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 200 [mm] |
Trieda IP | IP64 |
Systémová hmotnosť | 120 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 82 [kg] |
Teplota obrobku max. | 40 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty